|
|
|
XD4PA24
Joystick XB4 komplett i metall med 4 retninger med fjærretur til senter og 1xNO per retning
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XDA
|
Produkt eller type komponent
|
Joystick controller
|
Kortnavn utstyr
|
XD4
|
Innfatningsmateriale
|
Forkrommet metall
|
Festebrakettmateriale
|
Zamak
|
Montasjediameter
|
22,5 mm
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Type arm/stempel
|
Fjærretur til 0 stilling, long operating shaft 54 mm lengde
|
Informasjon om knappens stilling
|
5-stillings
|
Knappens retningsinformasjon
|
4 retninger
|
Kontakttype og sammensetning
|
1 NO
|
Driftsområde kontakter
|
Treg brems
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Skrutilkobling, > = 1 x 0,22 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
|
Komplementær
Vekt
|
0,133 kg
|
Resistens til høytrykksvask
|
7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
|
Formen på varslingsenhetens hode
|
Rund
|
Hakk per retning
|
1
|
Kontaktbruk
|
Standard
|
Positiv åpning
|
Uten
|
Mekanisk levetid
|
1000000 sykluser
|
Tiltrekkningsmoment
|
0,8…1,2 N.m i samsvar med IEC 60947-1
|
Formen på skruehodet
|
Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker
Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
|
Kontaktmateriale
|
Sølvlegering (Ag/Ni)
|
Kortslutningsvern
|
10 A kassettsikring type gG i samsvar med IEC 60947-5-1
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
10 A i samsvar med IEC 60947-5-1
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
0,1 A på 250 V, DC-13, R300 i samsvar med IEC 60947-5-1
0,22 A på 125 V, DC-13, R300 i samsvar med IEC 60947-5-1
|
Elektrisk levetid
|
1000000 sykluser, AC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 3 A på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 4 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,2 A på 110 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,5 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7
|
Λ < 10exp(-6) på 5 V, 1 mA i rent miljø i samsvar med IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) på 17 V, 5 mA i rent miljø i samsvar med IEC 60947-5-4
|
Enhetens utseende
|
Komplett produkt
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse I i samsvar med IEC 60536
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med IEC 60529
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ik beskyttelsesklasse
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
UL listet
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
DNV
GL
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,500 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
5,500 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
13,000 cm
|
Package 1 Weight
|
137,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
5,723 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P06
|
Antall enheter i pakke 3
|
640
|
Pakke 3 Høyde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
99,568 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|