Schneider-Electric
 
XMLA004C2S11 Bilde- web-product-data-sheet
XMLA004C2S11
Pressostat 0.4 -4 bar corrosiv
El-nummer El-nummer: 
4300962
EAN EAN: 
3389110711455
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt eller type komponent Electromechanical pressure sensor
Trykksensortype Electromechanical pressure sensor
Kortnavn utstyr XMLA
Pressure rating 4 bar
Kontrollert veske Corrosive fluid ( 0…160 °C)
Væske tilkoblingstype G 1/4 (hun) i samsvar med ISO 228
Elektrisk tilkobling Skrutilkobling, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
1 connector Pg 13
AWG måler AWG 20...AWG 14
Kabelinngang Nippel 9…13 mm
Kontakttype og -sammensetning 1 C/O
Produktspesifikk applikasjon -
Trykkbryter type operasjon Detection of 1 single threshold
Type elektrisk krets Styrekrets
Skala type Fixed differential
Lokalt display Med
Justerbar rekke bytter punkt på stigende press 0,4…4 bar
Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk 0,05…3,65 bar
Maksimalt tillatt utilsiktet press 9 bar
Destruksjons trykk 18 bar
Trykkpåvirker Membran
Materialer i kontakt med fluidet 316L rustfritt stål
PTFE
Kapslingsmatriale Sinklegering
[In] merkestrøm 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Komplementær
Naturlig differensial på lav innstilling 0,35 bar ( +/- 0.03 bar)
Naturlig differensial på høy innstilling 0,35 bar ( +/- 0.03 bar)
Maksimum tillatt trykk-ved hver man. 5 bar
Tilkoblingsklemme type 4 klemmer
Bruksområde 120 cyc/mn
Nøyktighet 2 %
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
500 V i samsvar med EN/IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
Hjelpekontakt funksjon Momentan
Kontaktmateriale Sølvkontakter
Maksimal mostand mellom terminaler 25 mOhm i samsvar med IEC 255-7 category 3
25 mOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG (gl)
Mekanisk levetid 8000000 sykluser
Instillingsområde Ekstern
Høyde 113 mm
Dybde 75 mm
Bredde 35 mm
Vekt 0,685 kg
Miljø
Standarder UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
CE
Produktsertifikater BV
CSA
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
CCC
Overflatebeskyttelse TC standard version
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Driftsposisjon Alle posisjoner
Vibrasjonsmotstand 4 gn (f = 30…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse I i samsvar med IEC 1140
Klasse I i samsvar med IEC 536
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
IP-grad IP66 i samsvar med EN/IEC 60529
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 724,0 g
Forpakning 1 høyde 4,0 cm
Forpakning 1 bredde 11,6 cm
Forpakning 1 lengde 8,0 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 13
Forpakning 2 vekt 9,63 kg
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm