Schneider-Electric
 
XMLA035A2S12 Bilde- web-product-data-sheet
XMLA035A2S12
Pressostat 1,5 - 35 bar, M20
El-nummer: 
4316769
EAN: 
3389110749816
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter OsiSense XM
Produkt eller type komponent Electromechanical pressure sensor
Trykksensortype Electromechanical pressure sensor
Kortnavn utstyr XMLA
Trykksensor størrelse 35 bar
Controlled fluid Luft ( 0…70 °C)
Fresh water ( 0…70 °C)
Hydraulic oil ( 0…70 °C)
Væske tilkoblingstype G 1/4 (hun) i samsvar med ISO 228
Elektrisk tilkobling Skrutilkobling, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
AWG måler AWG 20...AWG 14
Kabelinngang Nippel 7…13 mm
Kontakttype og -sammensetning 1 C/O
Produktspesifikk applikasjon -
Trykkbryter type operasjon Detection of 1 single threshold
Type elektrisk krets Styrekrets
Skala type Fixed differential
Local display Med
Justerbar rekke bytter punkt på stigende press 1,5…35 bar
Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk 0,25…33,75 bar
Maksimalt tillatt utilsiktet press 80 bar
Destruksjons trykk 160 bar
Trykkpåvirker Membran
Materialer i kontakt med fluidet Sinklegering
Nitrile
Messing
Kapslingsmatriale Sinklegering
[In] merkestrøm 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Komplementær
Naturlig differensial på lav innstilling 1,25 bar ( +/- 0.25 bar)
Naturlig differensial på høy innstilling 1,25 bar ( +/- 0.25 bar)
Maksimum tillatt trykk-ved hver man. 45 bar
Tilkoblingsklemme type 4 klemmer
Bruksområde 120 cyc/mn
Nøyktighet 2 %
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
500 V i samsvar med EN/IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
Hjelpekontakt funksjon Momentan
Kontaktmateriale Sølvkontakter
Maximum resistance across terminals 25 mOhm i samsvar med IEC 255-7 category 3
25 mOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG (gl)
Mekanisk levetid 5000000 sykluser
Instillingsområde Ekstern
Høyde 113 mm
Dybde 75 mm
Bredde 35 mm
Vekt 0,695 kg
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
CE
UL 508
Produktsertifikater EAC
BV
UL
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
Protective treatment TC standard version
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Driftsposisjon Alle posisjoner
Vibrasjonsmotstand 4 gn (f = 30…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse I i samsvar med IEC 1140
Klasse I i samsvar med IEC 536
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
IP-grad IP66 i samsvar med EN/IEC 60529
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 0,703 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months