Schneider-Electric
 
XMLB002A2C11 Bilde- web-product-data-sheet
XMLB002A2C11
Pressostat 0,3 - 2,5 bar, DIN
El-nummer: 
4316781
EAN: 
3389110713398
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter OsiSense XM
Produkt eller type komponent Electromechanical pressure sensor
Trykksensortype Electromechanical pressure sensor
Kortnavn utstyr XMLB
Trykksensor størrelse 2,5 bar
Controlled fluid Luft ( 0…70 °C)
Fresh water ( 0…70 °C)
Hydraulic oil ( 0…70 °C)
Væske tilkoblingstype G 1/4 (hun) i samsvar med ISO 228
Elektrisk tilkobling 1 hannkontakt EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 pins
Kontakttype og -sammensetning 1 C/O
Produktspesifikk applikasjon -
Trykkbryter type operasjon Regulering mellom 2 terskler
Type elektrisk krets Styrekrets
Skala type Adjustable differential
Local display Med
Justerbar rekke bytter punkt på stigende press 0,3…2,5 bar
Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk 0,14…2,29 bar
Mulig differensial maksimum ved høy innstilling 1,75 bar
Maksimalt tillatt utilsiktet press 9 bar
Destruksjons trykk 18 bar
Trykkpåvirker Membran
Materialer i kontakt med fluidet Sinklegering
Nitrile
Kapslingsmatriale Sinklegering
[In] merkestrøm 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Komplementær
Mulig differensial minimum ved lav innstilling 0,16 bar ( - 0.03 bar, + 0.05 bar)
Mulig differensial minimum ved høy innstilling 0,21 bar ( - 0.03 bar, + 0.05 bar)
Maksimum tillatt trykk-ved hver man. 5 bar
Tilkoblingsklemme type 4 klemmer
Bruksområde 120 cyc/mn
Nøyktighet 2 %
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
500 V i samsvar med EN/IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
Hjelpekontakt funksjon Momentan
Kontaktmateriale Sølvkontakter
Maximum resistance across terminals 25 mOhm i samsvar med IEC 255-7 category 3
25 mOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG (gl)
Mekanisk levetid 8000000 sykluser
Instillingsområde Ekstern
Høyde 113 mm
Dybde 75 mm
Bredde 55 mm
Vekt 1,03 kg
Miljø
Standarder CE
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater EAC
UL
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
Protective treatment TC standard version
Omgivelsestemperatur drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring -40…70 °C
Driftsposisjon Alle posisjoner
Vibrasjonsmotstand 4 gn (f = 30…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse I i samsvar med IEC 1140
Klasse I i samsvar med IEC 536
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
IP-grad IP65 i samsvar med EN/IEC 60529
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode
Garanti 18 months