Schneider-Electric
 
XMLB070D2S12 Bilde- web-product-data-sheet
XMLB070D2S12
Pressostat 7 - 70 bar, M12
El-nummer: 
4316791
EAN: 
3389110756869
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter OsiSense XM
Produkt eller type komponent Electromechanical pressure sensor
Trykksensortype Electromechanical pressure sensor
Kortnavn utstyr XMLB
Trykksensor størrelse 70 bar
Controlled fluid Hydraulic oil ( 0…160 °C)
Væske tilkoblingstype G 1/4 (hun) i samsvar med ISO 228
Elektrisk tilkobling Skrutilkobling, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
1 connector ISO M20
AWG måler AWG 20...AWG 14
Kabelinngang Nippel 7…13 mm
Kontakttype og -sammensetning 1 C/O
Produktspesifikk applikasjon -
Trykkbryter type operasjon Regulering mellom 2 terskler
Type elektrisk krets Styrekrets
Skala type Adjustable differential
Local display Med
Justerbar rekke bytter punkt på stigende press 7…70 bar
Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk 2,3…61,2 bar
Mulig differensial maksimum ved høy innstilling 50 bar
Maksimalt tillatt utilsiktet press 160 bar
Destruksjons trykk 320 bar
Trykkpåvirker Stempel
Materialer i kontakt med fluidet PTFE
Messing
Bladstål
FPM, FKM
Kapslingsmatriale Sinklegering
[In] merkestrøm 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Komplementær
Mulig differensial minimum ved lav innstilling 4,7 bar ( - 0.4 bar, + 0.7 bar)
Mulig differensial minimum ved høy innstilling 8,8 bar ( - 0.6 bar, + 0.8 bar)
Maksimum tillatt trykk-ved hver man. 90 bar
Tilkoblingsklemme type 4 klemmer
Bruksområde 60 cyc/mn
Nøyktighet 2 %
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
500 V i samsvar med EN/IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
Hjelpekontakt funksjon Momentan
Kontaktmateriale Sølvkontakter
Maximum resistance across terminals 25 mOhm i samsvar med IEC 255-7 category 3
25 mOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG (gl)
Mekanisk levetid 6000000 sykluser
Instillingsområde Ekstern
Høyde 113 mm
Dybde 75 mm
Bredde 35 mm
Vekt 0,715 kg
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
CE
UL 508
Produktsertifikater UL
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
EAC
CSA
BV
Protective treatment TC standard version
Omgivelsestemperatur drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring -40…70 °C
Driftsposisjon Alle posisjoner
Vibrasjonsmotstand 4 gn (f = 30…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse I i samsvar med IEC 1140
Klasse I i samsvar med IEC 536
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
IP-grad IP66 i samsvar med EN/IEC 60529
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode
Garanti 18 months