Schneider-Electric
 
XMLP016BD21V Bilde- web-product-data-sheet
XMLP016BD21V
Trykksensor 16BAR M12 4-20mA G 1/4 A
El-nummer El-nummer: 
4322691
EAN EAN: 
3389119058568
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt eller type komponent Elektronisk trykksensor
Trykksensortype Trykktransmitter
Trykksensor navn XMLP
Type elektrisk krets Styrekrets
Pressure rating 16 bar
Lokalt display Uten
Kontrollert veske Luft ( −20…120 °C)
Fresh water ( 0…120 °C)
Hydraulic oil ( −20…120 °C)
Gass ( −20…120 °C)
Kjølevæske ( −20…120 °C)
Væske tilkoblingstype G 1/4A (han) i samsvar med DIN 3852-E
Elektrisk tilkobling 1 hannkontakt M12 4 pins
[Us] matespenning 12...24 V DC SELV (spenningsgrenser: 8…30 V)
Strømforbruk < 20 mA
Type utgangssignal Analog
Analog utgangsfunksjon 4...20 mA, 2-wire
Antall pr. sett Sett á 1
Forpakning Individuell
Komplementær
Trykkområde 0…16 bar
Maksimalt tillatt utilsiktet press 32 bar
Destruksjons trykk 160 bar
Materialer i kontakt med fluidet Fluorocarbon FKM (Viton)
Rustfritt stål type 17-4PH
Rustfritt stål type AISI 304
Driftsposisjon Alle posisjoner
Type vern Load short-circuit
Reverse polarity
Elektromagnetisk kompatibilitet Mottakelig for elektromagnetiske felt i samsvar med EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
Electrical fast transient/burst immunity test i samsvar med EN/IEC 61000-4-4 2 kV
1.2/50 µs sjokkbølge immunisjonstest i samsvar med EN/IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Utstrålte RF-felt i samsvar med EN/IEC 61000-4-6 10 V 0.15...80 MHz
Immunitetstest for elektrostatisk utladning i samsvar med EN/IEC 61000-4-2 8 kV luft, 4 kV kontakt
[Uimp] Nominell impulsspenning 0,5 kV
Responstid på utgang < 5 ms 92 % av full skala
Målenøyaktighet +/- 0.5 % av måleområdet
Resolution Uendelighet
Drift of the sensitivity +/- 0.02 % av måleområdet/°K
Drift of the zero point +/- 0.02 % av måleområdet/°K
Long term stability +/- 0.2 % av måleområdet
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Vekt 0,05 kg
Diameter 30 mm
Lengde 26 mm
Skala type Fixed differential
Miljø
Standarder CE
EN/IEC 61326-1
Produktsertifikater RCM
EAC
CULus
Overflatebeskyttelse TC
Omgivelsestemperatur drift −30…100 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −30…100 °C
Vibrasjonsmotstand 20 gn (f = 10…2000 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-64
Støtmotstand 25 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
IP-grad IP65 i samsvar med EN/IEC 60529
IP67 i samsvar med EN/IEC 60529
IP69K i samsvar med DIN 40050
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months