|
|
|
XPEA110
FOTBRYTER SORT PLAST
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XPE
|
Produkt eller type komponent
|
Foot switch
|
Materiale
|
Plast
|
Type fotpedal
|
Enkel fotpedal
|
Kortnavn utstyr
|
XPEA
|
Trigger mekanisme
|
Uten utløsermekanisme
|
Driftsområde kontakter
|
1 trinn
|
Kontakttype og sammensetning
|
1 NC + 1 NO
|
Farge
|
Sort
|
Komplementær
Positiv åpning
|
Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling, <= 1 x 2.5 mm² med eller uten kabel ende
Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med eller uten kabel ende
|
Kabelinngang
|
En vanlig hull for M20 kabelgjennomføring
En vanlig hull for M16 kabelgjennomføring
|
Mekanisk levetid
|
2000000 sykluser
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med NF C 20-040 gruppe C
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med VDE 0110 gruppe C
300 V i samsvar med UL 508
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
|
Maksimal mostand mellom terminaler
|
25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
25 MOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A
|
Kortslutningsvern
|
10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
10 A kassettsikring type gG i samsvar med VDE 0660-200
|
Nominell forbrukt effekt drift W
|
10 W DC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykluser, 24 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
4 W DC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykluser, 120 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
7 W DC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykluser, 48 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
|
Vekt
|
0,275 kg
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…55 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
25 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Overspenningskategori
|
Klasse II i samsvar med EN/IEC 61140
Klasse II i samsvar med NF C 20-030
|
IP-grad
|
IP43 i samsvar med IEC 60529
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
12,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
9,4 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
18,9 cm
|
Package 1 Weight
|
334,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
1,69 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P06
|
Antall enheter i pakke 3
|
64
|
Pakke 3 Høyde
|
77,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
60,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
35,54 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|