Schneider-Electric
 
XS106B3PBM8 Bilde- web-product-data-sheet
XS106B3PBM8
Ind.giv Ø6.5 u/gj.PNP M8
El-nummer: 
4317210
EAN: 
3389119036078
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter OsiSense XS
Serie navn Generelt formål
Sensor type Inductive proximity sensor
Applikasjon -
Sensor navn XS1
Sensor design Sylindrisk Ø 6.5mm enkel
Størrelse 42 mm
Type kropp Fast
Montering Innfelt montering
Materiale Metall
Type utgangssignal Discrete
Ledningsnett teknikk 3-wire
[Sn] nominelle føleavstand 2,5 mm
Diskret utgangsfunksjon 1 NC
Utgangskretstype DC
Digitale utganger PNP
Elektrisk tilkobling Male connector M8, 3 pins
[Us] matespenning 12...24 V DC med reverse polarity protection
Svitsjekapasitet i mA <= 200 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse
IP-grad IP65 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
Salg per udelelig kvantitet 1
Komplementær
Føleflate Front
Front material PPS
Kapslingsmatriale Fornikklet messing
Følesone 0…2 mm
Vandring 1...15% of Sr
Status LED Output state: 1 LED ( Gul)
Spenningsgrenser 10…36 V DC
Switching frequency <= 2500 Hz
Maximum voltage drop <2 V ( closed)
Strømforbruk <= 10 mA ubelastet
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,2 ms
Maximum delay recovery 0,2 ms
Merking CE
Lengde 42 mm
Miljø
Produktsertifikater UL
CSA
Omgivelsestemperatur drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring -40…85 °C
Vibrasjonsmotstand 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months