Schneider-Electric
 
XS106BLPAL2 Bilde- web-product-data-sheet
XS106BLPAL2
inductive sensor XS1 Ø6.5 - L42mm - brass - Sn1.5mm - 12..24VDC - cable 2m
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter OsiSense XS
Serie navn Generelt formål
Sensor type Inductive proximity sensor
Sensor navn XS1
Sensor design Sylindrisk Ø 6.5mm enkel
Størrelse 42 mm
Type kropp Fast
Kapslingsmatriale Fornikklet messing
Type utgangssignal Discrete
Ledningsnett teknikk 3-wire
[Sn] nominelle føleavstand 1,5 mm
Diskret utgangsfunksjon 1 NO
Digitale utganger PNP
Elektrisk tilkobling Kabel
Kabellengde 2 m
[Us] matespenning 12...24 V DC med reverse polarity protection
Svitsjekapasitet i mA <= 50 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
Komplementær
Føleflate Front
Montering Innfelt montering
Materiale Metall
Front material PPS
Følesone 0…1,2 mm
Vandring 1...15% of Sr
Utgangskretstype DC
Kabelsammensettning 3 x 0.11 mm²
Ledning isolasjonsmateriale PVC
Status LED Output state: 1 LED ( Gul)
Spenningsgrenser 10…36 V DC
Maximum voltage drop <2 V ( closed)
Strømforbruk <= 10 mA ubelastet
Maximum delay first up 5 ms
Maximum delay response 0,5 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Merking CE
Høyde 6,5 mm
Lengde 42 mm
Miljø
Produktsertifikater CSA
UL
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Vibrasjonsmotstand 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27