Schneider-Electric
 
XS108B3NAL5 Bilde- web-product-data-sheet
XS108B3NAL5
Ind.giv Ø8 m/gj.NPN L=5m
El-nummer: 
4317213
EAN: 
3389119036108
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter OsiSense XS
Serie navn Generelt formål
Sensor type Inductive proximity sensor
Applikasjon -
Sensor navn XS1
Sensor design Sylindrisk M8
Størrelse 33 mm
Type kropp Fast
Montering Innfelt montering
Materiale Metall
Type utgangssignal Discrete
Ledningsnett teknikk 3-wire
[Sn] nominelle føleavstand 2,5 mm
Diskret utgangsfunksjon 1 NO
Utgangskretstype DC
Digitale utganger NPN
Elektrisk tilkobling Kabel
Kabellengde 5 m
[Us] matespenning 12...24 V DC med reverse polarity protection
Svitsjekapasitet i mA <= 200 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse
IP-grad IP65 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
Salg per udelelig kvantitet 1
Komplementær
Gjengetype M8 x 1
Føleflate Front
Front material PPS
Kapslingsmatriale Fornikklet messing
Følesone 0…2 mm
Vandring 1...15% of Sr
Kabelsammensettning 3 x 0.11 mm²
Ledning isolasjonsmateriale PvR
Status LED Output state: 1 LED ( Gul)
Spenningsgrenser 10…36 V DC
Switching frequency <= 2500 Hz
Maximum voltage drop <2 V ( closed)
Strømforbruk <= 10 mA ubelastet
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,2 ms
Maximum delay recovery 0,2 ms
Merking CE
Gjengelengde 25 mm
Lengde 33 mm
Miljø
Produktsertifikater CSA
UL
Omgivelsestemperatur drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring -40…85 °C
Vibrasjonsmotstand 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months