Schneider-Electric
 
XS4P12AB110 Bilde- web-product-data-sheet
XS4P12AB110
PLAST Ø12,0..10V,KAB.SN=4
El-nummer: 
4350108
EAN: 
3389110332803
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter OsiSense XS
Serie navn Application
Sensor type Inductive proximity sensor
Applikasjon -
Sensor navn XS4
Sensor design Sylindrisk M12
Størrelse 50 mm
Type kropp Fast
Montering Non flush mountable
Materiale Plast
Type utgangssignal Analog
Ledningsnett teknikk 3-wire
[Sn] nominelle føleavstand 4 mm
Diskret utgangsfunksjon 1 NC
Utgangskretstype DC
Analog utgangsområde 0...10 V
Elektrisk tilkobling Kabel
Kabellengde 2 m
[Us] matespenning 24...48 V DC
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
Komplementær
Gjengetype M12 x 1
Føleflate Front
Front material PBT
Kapslingsmatriale PBT
Følesone 0,4…4 mm
Nøyktighet <= 3% of Sr
Lineær feil +/- 2 mA
Kabelsammensettning 3 x 0.34 mm²
Ledning isolasjonsmateriale PvR
Spenningsgrenser 15…58 V DC
Switching frequency <= 1500 Hz
Strømforbruk 4 mA ubelastet
Maximum output current drift 10 %
Merking CE
Gjengelengde 42 mm
Høyde 12 mm
Lengde 54 mm
Vekt 0,065 kg
Miljø
Produktsertifikater CSA
CCC
UL
Omgivelsestemperatur drift -25…70 °C
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months