Schneider-Electric
 
XS4P12NB340 Bilde- web-product-data-sheet
XS4P12NB340
PLAST Ø12,NPN,NC,KAB.SN=4
El-nummer: 
4350109
EAN: 
3389110926712
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter OsiSense XS
Serie navn Generelt formål
Sensor type Inductive proximity sensor
Sensor navn XS4
Sensor design Sylindrisk M12
Størrelse 35 mm
Type kropp Fast
Montering Non flush mountable
Materiale Plast
Type utgangssignal Discrete
Ledningsnett teknikk 3-wire
[Sn] nominelle føleavstand 4 mm
Diskret utgangsfunksjon 1 NC
Utgangskretstype DC
Digitale utganger NPN
Elektrisk tilkobling Kabel
Kabellengde 2 m
[Us] matespenning 12...24 V DC med reverse polarity protection
Svitsjekapasitet i mA <= 200 mA DC med overspenning og kortslutnings beskyttelse
IP-grad IP68 dobbel isolasjon i samsvar med IEC 60529
Komplementær
Gjengetype M12 x 1
Føleflate Front
Front material PPS
Kapslingsmatriale PPS
Følesone 0…3,2 mm
Vandring 1...15% of Sr
Kabelsammensettning 3 x 0.34 mm²
Ledning isolasjonsmateriale PvR
Status LED Output state: 1 LED ( Gul)
Spenningsgrenser 10…36 V DC
Switching frequency <= 5000 Hz
Maximum voltage drop <2 V ( closed)
Strømforbruk <= 10 mA ubelastet
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,1 ms
Maximum delay recovery 0,1 ms
Merking CE
Gjengelengde 25 mm
Høyde 12 mm
Lengde 35 mm
Miljø
Produktsertifikater Ecolab
CSA
UL
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Vibrasjonsmotstand 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 95 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months