Schneider-Electric
 
XS506B1NAM8 Bilde- web-product-data-sheet
XS506B1NAM8
Induktiv giver Ø6.5
El-nummer: 
4317326
EAN: 
3389119046244
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter OsiSense XS
Serie navn Generelt formål
Sensor type Inductive proximity sensor
Applikasjon -
Sensor navn XS5
Sensor design Sylindrisk Ø 6.5mm enkel
Størrelse 42 mm
Type kropp Fast
Montering Innfelt montering
Materiale Rustfritt stål
Type utgangssignal Discrete
Ledningsnett teknikk 3-wire
[Sn] nominelle føleavstand 1,5 mm
Diskret utgangsfunksjon 1 NO
Utgangskretstype DC
Digitale utganger NPN
Elektrisk tilkobling 3 pins M8 male connector
[Us] matespenning 12...24 V DC med reverse polarity protection
Svitsjekapasitet i mA <= 200 mA DC med overspenning og kortslutnings beskyttelse
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
Komplementær
Føleflate Front
Front material PPS
Kapslingsmatriale Stainless steel 303
Følesone 0…1,2 mm
Vandring 1...15% of Sr
Ledning isolasjonsmateriale PvR
Status LED Output state: 1 LED ( Gul)
Spenningsgrenser 10…36 V DC
Switching frequency <= 5000 Hz
Maximum voltage drop <2 V ( closed)
Strømforbruk <= 10 mA ubelastet
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,1 ms
Maximum delay recovery 0,1 ms
Merking CE
Høyde 6,5 mm
Lengde 42 mm
Vekt 0,025 kg
Miljø
Produktsertifikater UL
CSA
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Vibrasjonsmotstand 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months