Schneider-Electric
 
XS7C2A1DBM12 Bilde- web-product-data-sheet
XS7C2A1DBM12
Ind.givere 40X40X70 Sn=15mm DC2 br M12
El-nummer: 
4318830
EAN: 
3389119058018
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter OsiSense XS
Serie navn Generelt formål
Sensor type Inductive proximity sensor
Applikasjon -
Sensor navn XS7
Sensor design Form 40 x 40 x 70
Størrelse 70 mm
Type kropp Fast
Montering Innfelt montering
Materiale Plast
Kapslingsmatriale PBT
Type utgangssignal Discrete
Ledningsnett teknikk 2-wire
[Sn] nominelle føleavstand 15 mm
Diskret utgangsfunksjon 1 NC
Utgangskretstype DC
Elektrisk tilkobling Male connector M12, 4 pins
[Us] matespenning 12...48 V DC med reverse polarity protection
Svitsjekapasitet i mA 1.5...100 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
IP65 i samsvar med IEC 60529
IP69K i samsvar med DIN 40050
Komplementær
Føleflate 5-stillings hode med knaster
Front material PBT
Følesone 0…12 mm
Vandring 3...15% av Sr
Nøyktighet <= 3% of Sr
Status LED Output state: 1 LED ( Gul)
Spenningsgrenser 10…58 V DC
Maximum residual current 0,6 mA åpen tilstand
Switching frequency <= 300 Hz
Maximum voltage drop <4,2 V ( closed)
Maximum delay first up 7,5 ms
Maximum delay response 1,2 ms
Maximum delay recovery 1,8 ms
Merking CE
Høyde 40 mm
Lengde 40 mm
Bredde 70 mm
Vekt 0,149 kg
Miljø
Produktsertifikater CSA
UL
CCC
Omgivelsestemperatur drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring -40…85 °C
Vibrasjonsmotstand 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn for 11 ms i samsvar med EN 60068-2-27
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode
Garanti 18 months