Schneider-Electric
 
XS7C40FP260TF Bilde- web-product-data-sheet
XS7C40FP260TF
inductive sensor XS7 40x40x117 - plastic - Sn15mm - 24..240VAC - terminals
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn Generelt formål
Sensor type Inductive proximity sensor
Applikasjon -
Sensor navn XS7
Sensor design Form 40 x 40 x 117
Størrelse 117 mm
Type kropp Fast
Montering Innfelt montering
Materiale Plast
Kapslingsmatriale Plast
Type utgangssignal Discrete
Ledningsnett teknikk 2-wire
[Sn] nominelle føleavstand 15 mm
Diskret utgangsfunksjon 1 NO or 1 NC programmable
Utgangskretstype AC
Elektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, 2 x 1,5 mm²
[Us] matespenning 24...240 V AC 50/60 Hz
Svitsjekapasitet i mA 5...500 mA
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
Komplementær
Føleflate 5-stillings hode med knaster
Front material Plast
Følesone 0…12 mm
Vandring 3...20% of Sr
Nøyktighet <= 3% of Sr
Kabelinngang nummer 1 tappet oppføring for Pg 13.5 cable gland
Status LED Output state: 1 LED ( Gul)
Spenningsgrenser 20…264 V AC
Maksimal reststrøm 1,5 mA åpen tilstand
Switching frequency <= 25 Hz
Maksimalt spenningsfall <5,5 V ( closed)
Maximum delay first up 120 ms
Maximum delay response 30 ms
Maximum delay recovery 20 ms
Merking CE
Høyde 40 mm
Lengde 40 mm
Bredde 117 mm
Miljø
Produktsertifikater UL
CSA
C-Tick
CCC
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C