|
|
|
XS8C2A1PCM12
Induktiv giver 40X40X70 Sn=20mmPNP NO+NC
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serie navn
|
Generelt formål
|
Sensor type
|
Inductive proximity sensor
|
Applikasjon
|
Mobilt utstyr
|
Sensor navn
|
XS8
|
Sensor design
|
Form 40 x 40 x 70
|
Størrelse
|
70 mm
|
Type kropp
|
Fast
|
Montering
|
Innfelt montering
|
Materiale
|
Plast
|
Kapslingsmatriale
|
PBT
|
Type utgangssignal
|
Discrete
|
Ledningsnett teknikk
|
3-wire
|
[Sn] nominelle føleavstand
|
20 mm
|
Diskret utgangsfunksjon
|
1 NO + 1 NC
|
Utgangskretstype
|
DC
|
Digitale utganger
|
PNP
|
Elektrisk tilkobling
|
Male connector M12, 4 pins
|
[Us] matespenning
|
12...48 V DC med reverse polarity protection
|
Svitsjekapasitet i mA
|
<= 200 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse
|
IP-grad
|
IP67 i samsvar med IEC 60529
IP65 i samsvar med IEC 60529
IP69K i samsvar med DIN 40050
|
Komplementær
Sikkerhetsnivå
|
SIL 2 i samsvar med EN/IEC 61508
PL = d i samsvar med EN/ISO 13849-1
SILCL 2 i samsvar med IEC 62061
|
Sikkerhet pålitelighet data
|
MTTFd = 1546 år
PFHd = 7.4E-8 1/t
SFF = 92 %
DC = 75 % med passende sikkerhetsstyring
|
Føleflate
|
5-stillings hode med knaster
|
Front material
|
PBT
|
Følesone
|
0…16 mm
|
Vandring
|
3...15% av Sr
|
Nøyktighet
|
<= 3% of Sr
|
Status LED
|
Spenning på: 1 LED ( grønn)
Output state: 1 LED ( Gul)
|
Spenningsgrenser
|
10…58 V DC
|
Switching frequency
|
<= 300 Hz
|
Maksimalt spenningsfall
|
<2 V ( closed)
|
Strømforbruk
|
0...15 mA ubelastet
|
Maximum delay first up
|
7,5 ms
|
Maximum delay response
|
1,2 ms
|
Maximum delay recovery
|
1,8 ms
|
Merking
|
CE
|
Høyde
|
40 mm
|
Lengde
|
40 mm
|
Bredde
|
70 mm
|
Vekt
|
0,149 kg
|
Miljø
Produktsertifikater
|
CCC
TÜV
E2
UL
CSA
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
50 gn for 11 ms i samsvar med EN 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
8,9 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
4,3 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
4,7 cm
|
Package 1 Weight
|
150,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
42
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
6,728 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Garantiperiode
|
|