Schneider-Electric
 
XUM2AKCNM8T Bilde- web-product-data-sheet
XUM2AKCNM8T
XUM plast sender M8 pl 24VDC
El-nummer El-nummer: 
4300505
EAN EAN: 
3389119034913
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn General purpose single mode
Sensor type Photo-electric sensor transmitter
Sensor navn XUM
Sensor design Miniature
Føler system Thru beam
Materiale Plast
Type spenningsforsyning DC
Ledningsnett teknikk 2-wire
Elektrisk tilkobling 1 hannkontakt M8, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon -
Stråling Rød thru beam
[Sn] nominelle føleavstand 15 m thru beam trenger en mottaker
Komplementær
Kapslingsmatriale PBT
Materiale i linse PMMA
Pluggbare inganger Test by emission breaking
Status LED 1 LED ( Orange) for spenning på
[Us] merkespenning 12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser 10…30 V DC
Svitsjekapasitet i mA <= 100 mA ( overload and short-circuit protection)
Switching frequency <= 1000 Hz
Maksimalt spenningsfall <3 V ( lukket tilstand)
Strømforbruk 11 mA ubelastet
Maximum delay first up 100 ms
Maximum delay response 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,5 ms
Oppsett Sensitivity adjustment
Dybde 20 mm
Høyde 43 mm
Bredde 11 mm
Vekt 0,01 kg
Miljø
Produktsertifikater CTick
CULus
CE
Omgivelsestemperatur drift −30…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Vibrasjonsmotstand 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
IP65 i samsvar med IEC 60529
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 1,5 cm
Pakke 1 Bredde 15 cm
Pakke 1 Vekt 15 cm
Package 1 Weight 11 g
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months