Schneider-Electric
 
XXZ12 Bilde- web-product-data-sheet
XXZ12
Brakett m/vinkel f/XX512
El-nummer El-nummer: 
4347097
EAN EAN: 
3389110704228
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Tilbehør / separat del betegnelse 90° festebrakett
Produkt eller type komponent 90° festebrakett
Tilbehør / separat del betegnelse Ø 12 mm sensor
Tilbehør / separat del kategori Fixing accessories
Tilbehør / type del Brakett
Komplementær
Produktkompatibilitet XX5 diameter 12
Materiale Metall
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,400 cm
Pakke 1 Bredde 5,000 cm
Pakke 1 Vekt 7,000 cm
Package 1 Weight 27 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 100
Pakke 2 Høyde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 15,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 2,919 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months