Schneider-Electric
 
XXZ1933 Bilde- web-product-data-sheet
XXZ1933
Brakett m/vinkel f/XX7F
El-nummer El-nummer: 
4347098
EAN EAN: 
3389110704242
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Tilbehør / separat del betegnelse 90° festebrakett
Produkt eller type komponent 90° festebrakett
Tilbehør / separat del betegnelse Flat mm sensor 7,6 x 19 x 33
Tilbehør / separat del kategori Fixing accessories
Tilbehør / type del Brakett
Komplementær
Produktkompatibilitet XX7F
Materiale Metall
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,6 cm
Pakke 1 Bredde 3,7 cm
Pakke 1 Vekt 9,5 cm
Package 1 Weight 25 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months