Schneider-Electric
XY2CB20 Bilde- web-product-data-sheet
XY2CB20
SNORENDEBRYTER
El-nummer El-nummer: 
4301745
EAN EAN: 
3389110319194
Telemecanique
I dag
OKT 05, 2022
Utfasingsdato
APR 30, 2020
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Produkt eller type komponent Simple stop rope pull switch
Kortnavn utstyr XY2CB
Bolig farge Blå
Overspenningskategori Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
Komplementær
Lokal varsling Without pilot light
Antall kabler 1
Trigger kabel maksimal lengde 100 m
Tilbakestille Fra innsiden av kapslingen
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Treg brems
Tilkoblingsside for snor RH side
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²
Tiltrekkningsmoment 0,8…1,2 N.m
Kabelinngang nummer 1 tappet oppføring for Pg 13.5 cable gland
Merking CE
Mekanisk levetid 60000 sykluser
Avstand mellom kabelsupport 5 m
[Ie] nominell driftsstrøm 0,1 A på 600 V, DC-13, Q600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
1,2 A på 600 V, AC-15, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm 10 A
[Ui] isolasjonsspenning 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1
600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
Positiv åpning Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Maksimal mostand mellom terminaler 25 MOhm i samsvar med EN/IEC 60255-7 category 3
25 MOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A
Kortslutningsvern 10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60269
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (11-12)NC
(13-14)NO
Vekt 18,75 kg
Kompatibilitetskode XY2CB
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse TC
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
IP-grad IP22 i samsvar med EN/IEC 60529 ( kapsling)
IP22 i samsvar med NF C 20-010 ( kapsling)
IP65 i samsvar med EN/IEC 60529 ( contact housing)
IP65 i samsvar med NF C 20-010 ( contact housing)
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 18,817 kg
Forpakning 1 høyde 19,0 cm
Forpakning 1 bredde 27,5 cm
Forpakning 1 lengde 46,0 cm