Schneider-Electric
 
XY2CE2A450 Bilde- web-product-data-sheet
XY2CE2A450
SNORENDEBRYTER
El-nummer El-nummer: 
4318381
EAN EAN: 
3389110318654
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Produkt eller type komponent Latching emergency stop rope pull switch
Kortnavn utstyr XY2CE
Bolig farge Rød RAL 3000
Overspenningskategori Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
Komplementær
Lokal varsling Without pilot light
Antall kabler 1
Trigger kabel maksimal lengde 70 m
Materiale kropp Zamak
Deksel materiale Rustfritt stål
Tilbakestille Med trykknapp for nøkkelutløsning
Nøkkelnummer 421
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Treg brems
Tilkoblingsside for snor LH side
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²
Tiltrekkningsmoment 0,8…1,2 N.m
Kabelinngang nummer 3 vanlig hull for Pg 13.5 eller ISO M20 cable gland
Sikkerhetsnivå Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå SIL 3 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/IEC 61508
Sikkerhet pålitelighet data B10d = 300000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktslitasje i samsvar med IEC 60947-5-5
Merking CE
Mekanisk levetid 60000 sykluser
Avstand mellom kabelsupport 5 m
[Ie] nominell driftsstrøm 3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm 10 A
[Ui] isolasjonsspenning 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1
300 V i samsvar med UL 508
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
Positiv åpning Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Maksimal mostand mellom terminaler 25 MOhm i samsvar med EN/IEC 60255-7 category 3
25 MOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A
Kortslutningsvern 10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60269
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Vekt 1,465 kg
Kompatibilitetskode XY2CE
Miljø
Standarder EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
Maskindirektiv 2006/42/EC
Work equipment directive 2009/104/EC
Produktsertifikater UL kategori NISD nødstoppinnretninger
CSA
CCC
Overflatebeskyttelse TC
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Vibrasjonsmotstand 10 gn (f= 10…300 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
IP-grad IP65 i samsvar med IEC 60529
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 1,584 kg
Forpakning 1 høyde 9,0 cm
Forpakning 1 bredde 16,0 cm
Forpakning 1 lengde 20,2 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 6
Forpakning 2 vekt 10,399 kg
Forpakning 2 høyde 30,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm