Schneider-Electric
 
XY2SB90 Bilde- web-product-data-sheet
XY2SB90
Stativ f/tohåndskontroll
El-nummer El-nummer: 
4301771
EAN EAN: 
3389110631074
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Preventa XY2
Tilbehør / separat del betegnelse Metall pedestal justerbar høyde
Tilbehør / type del Sokkel
Tilbehør / separat del kategori Utstyr for montasje
Tilbehør / separat del betegnelse Tohåndskontrollstasjoner
Komplementær
Produktkompatibilitet XY2 SB..
Farge Orange
Vekt 13 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 12,48 kg
Forpakning 1 høyde 36,0 cm
Forpakning 1 bredde 74,9 cm
Forpakning 1 lengde 46,0 cm
Enhetstype forpakning 2 P12
Antall enheter forpakning 2 6
Forpakning 2 vekt 77,6 kg
Forpakning 2 høyde 125,0 cm
Forpakning 2 bredde 80,0 cm
Forpakning 2 lengde 120,0 cm