Schneider-Electric
 
XZCP0566L2 Bilde- web-product-data-sheet
XZCP0566L2
Plugg/kabel M8/3p hun rett 2m
El-nummer El-nummer: 
4354274
EAN EAN: 
3389110762747
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori Kabling tilbehør
Tilbehør / type del Pre-wired connectors
Serie navn Generelt formål
Komplementær
Elektrisk tilkobling Straight female connector M8, 3 pins
Kabelklemmefastgjørelse Skru på
Hylsemateriale Metall
Status LED Uten
Kabellengde 2 m
Kabelens ytre diameter 5,2 mm
Kabelsammensettning 3 x 0.34 mm²
Isolasjonsmateriale kabel PUR
[Ue] merkespenning 60 V AC
75 V DC
[In] merkestrøm 4 A
Kontaktmotstand 5000 µOhm
Minimum isoleringsmotstand 1 GΩ
Vekt 0,1 kg
Miljø
IP-grad IP69K
IP67
IP65
Produktsertifikater CULus
Omgivelsestemperatur for drift −40…80 °C statisk
−5…80 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 56,0 g
Forpakning 1 høyde 3,0 cm
Forpakning 1 bredde 22,0 cm
Forpakning 1 lengde 27,0 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 40
Forpakning 2 vekt 2,567 kg
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm