Schneider-Electric
 
XZCP0766L10 Bilde- web-product-data-sheet
XZCP0766L10
Plugg/kabel M8/3p hun vinkel PNP LED 10m
El-nummer El-nummer: 
4300878
EAN EAN: 
3389110762853
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori Kabling tilbehør
Tilbehør / type del Pre-wired connectors
Serie navn Generelt formål
Komplementær
Elektrisk tilkobling Elbowed female connector M8, 3 pins
Kabelklemmefastgjørelse Skru på
Hylsemateriale Metall
Status LED 2 PNP LED´s
Kabellengde 10 m
Kabelens ytre diameter 5,2 mm
Kabelsammensettning 3 x 0.34 mm²
Isolasjonsmateriale kabel PUR
[Ue] merkespenning 10...30 V DC
[In] merkestrøm 4 A
Kontaktmotstand 5000 µOhm
Minimum isoleringsmotstand 1 GΩ
Vekt 0,225 kg
Miljø
IP-grad IP69K
IP67
IP65
Produktsertifikater CULus
Omgivelsestemperatur for drift −40…80 °C statisk
−5…80 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,900 cm
Pakke 1 Bredde 18,100 cm
Pakke 1 Vekt 18,600 cm
Package 1 Weight 242,000 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 2,848 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months