|
|
|
XZCP1440L10
Plugg/kabel M12/3p hun vinkel npnLED 10m
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Cabling components
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Kabling tilbehør
|
Tilbehør / type del
|
Pre-wired connectors
|
Serie navn
|
Generelt formål
|
Komplementær
Elektrisk tilkobling
|
Elbowed female connector M12, 3 pins
|
Kabelklemmefastgjørelse
|
Skru på
|
Hylsemateriale
|
Metall
|
Status LED
|
2 NPN LEDs
|
Kabellengde
|
10 m
|
Kabelens ytre diameter
|
5,2 mm
|
Kabelsammensettning
|
3 x 0.34 mm²
|
Isolasjonsmateriale kabel
|
PUR
|
[Ue] merkespenning
|
10...30 V DC
|
[In] merkestrøm
|
4 A
|
Kontaktmotstand
|
5000 µOhm
|
Minimum isoleringsmotstand
|
1 GΩ
|
Miljø
IP-grad
|
IP65
IP67
IP69K
|
Produktsertifikater
|
CULus
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−40…80 °C statisk
−5…80 °C flexing
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…80 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,0 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
18,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
18,0 cm
|
Package 1 Weight
|
256,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
2,882 kg
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|