Schneider-Electric
 
XZCP1764L2 Bilde- web-product-data-sheet
XZCP1764L2
Plugg/kabel7/8 16UN/5p hun rett 2m
El-nummer El-nummer: 
4347505
EAN EAN: 
3389110763386
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori Kabling tilbehør
Tilbehør / type del Pre-wired connectors
Serie navn Generelt formål
Komplementær
Elektrisk tilkobling Straight female connector 7/8"16 UN, 5 pins (included earth pin)
Kabelklemmefastgjørelse Skru på
Hylsemateriale Metall
Status LED Uten
Kabellengde 2 m
Kabelens ytre diameter 5,9 mm
Kabelsammensettning 5 x 0.34 mm²
Isolasjonsmateriale kabel PUR
[Ue] merkespenning 250 V AC
[In] merkestrøm 4 A
Kontaktmotstand 5000 µOhm
Minimum isoleringsmotstand 1 GΩ
Vekt 0,185 kg
Miljø
IP-grad IP67
Produktsertifikater CULus
Omgivelsestemperatur for drift −35…90 °C statisk
−5…90 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring −35…100 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,0 cm
Pakke 1 Bredde 20,0 cm
Pakke 1 Vekt 24,0 cm
Package 1 Weight 94,0 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 40
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 4,106 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months