Schneider-Electric
 
XZCP1865L10 Bilde- web-product-data-sheet
XZCP1865L10
Plugg/kabel1/2 20UNF/3p hun rett 10m
El-nummer El-nummer: 
4354272
EAN EAN: 
3389110763485
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori Kabling tilbehør
Tilbehør / type del Pre-wired connectors
Serie navn Generelt formål
Komplementær
Elektrisk tilkobling Straight female connector 1/2"20 UNF, 3 pins
Kabelklemmefastgjørelse Skru på
Hylsemateriale Metall
Status LED Uten
Kabellengde 10 m
Kabelens ytre diameter 5,2 mm
Kabelsammensettning 3 x 0.34 mm²
Isolasjonsmateriale kabel PUR
[Ue] merkespenning 250 V AC
300 V DC
[In] merkestrøm 4 A
Kontaktmotstand 5000 µOhm
Minimum isoleringsmotstand 1 GΩ
Vekt 0,4 kg
Miljø
IP-grad IP67
Produktsertifikater CULus
Omgivelsestemperatur for drift −35…90 °C statisk
−5…90 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring −35…100 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 246,0 g
Forpakning 1 høyde 4,4 cm
Forpakning 1 bredde 19,1 cm
Forpakning 1 lengde 18,6 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 10
Forpakning 2 vekt 2,809 kg
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm
Enhetstype forpakning 3 P06
Antall enheter forpakning 3 160
Forpakning 3 vekt 53,444 kg
Forpakning 3 høyde 75,0 cm
Forpakning 3 bredde 60,0 cm
Forpakning 3 lengde 80,0 cm