|
|
|
ZB4BL7341
Dobbel trykknapphode i metall med hvit "I" på plan grønn og hvit "O" på opphøyd rød trykflate
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB4
|
Produkt eller type komponent
|
Hode for dobbelhodet trykknapp
|
Kortnavn utstyr
|
ZB4
|
Innfatningsmateriale
|
Forkrommet metall
|
Montasjediameter
|
22 mm
|
Hode type
|
Standard
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Formen på varslingsenhetens hode
|
Rektangulær
|
Type arm/stempel
|
Fjærretur
|
Knappens profil
|
1 flat - 1 opphøyd trykknapp
|
Knappens beskrivelse
|
Grønn ''I'' - rød ''O''
|
Komplementær
Vekt
|
0,056 kg
|
Resistens til høytrykksvask
|
7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
|
Fargen på merking
|
Hvit merking når grønn, rød eller sort kalott
Sort merking ved hvite hetter
|
Operatørprofil
|
Grønn innfelt, I ( Hvit)
Rød opphøyd, O ( Hvit)
|
Mekanisk levetid
|
1000000 sykluser
|
Elektrisk sammensetningskode
|
C3 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C4 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
C14 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
|
Enhetens utseende
|
Basic element
|
Miljø
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse I i samsvar med IEC 60536
|
IP-grad
|
IP69 i samsvar med IEC 60529
IP66 i samsvar med IEC 60529
IP69K
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ik beskyttelsesklasse
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
GL
CSA
DNV
UL listet
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
3,3 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
5,3 cm
|
Package 1 Weight
|
57,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
200
|
Pakke 2 Høyde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
12,007 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|