Schneider-Electric
 
ZB5AA26 Bilde- web-product-data-sheet
ZB5AA26
Trykknapphode i plast med fjærretur og nedsenket trykflate i sort farge
El-nummer El-nummer: 
4307452
EAN EAN: 
3389110291414
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB5
Produkt eller type komponent Hode for trykknapper uten lys
Kortnavn utstyr ZB5
Innfatningsmateriale Dark grey plastic
Montasjediameter 22 mm
Hode type Standard
Salg per udelelig kvantitet 1
Formen på varslingsenhetens hode Rund
Type arm/stempel Fjærretur
Operatørprofil Sort nedsunket, umerket
Knappens tilleggs info. Høy beskytter
Komplementær
Bredde 29 mm
Høyde 29 mm
Dybde 31 mm
Vekt 0,02 kg
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Stasjonsnavn XALD 1…5 hull
XALK 2...5 hull
Elektrisk sammensetningskode C1 for <9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C2 for <9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C15 for <1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
SF1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
SR1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering
Enhetens utseende Basic element
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Overspenningskategori Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13
NEMA 4X
Resistens til høytrykksvask 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
IK beskyttelsesklasse IK03 i samsvar med IEC 50102
Standarder UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
Produktsertifikater CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
DNV
UL listet
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 18 g
Forpakning 1 høyde 5,5 cm
Forpakning 1 bredde 3,5 cm
Forpakning 1 lengde 4,3 cm
Enhetstype forpakning 2 BB1
Antall enheter forpakning 2 5
Forpakning 2 vekt 90 g
Forpakning 2 høyde 2,5 cm
Forpakning 2 bredde 5,5 cm
Forpakning 2 lengde 26,5 cm
Enhetstype forpakning 3 S03
Antall enheter forpakning 3 300
Forpakning 3 vekt 5,734 kg
Forpakning 3 høyde 30 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 lengde 40 cm