|
|
|
ZB5AZ1055
Kontaktkropp i plast bestående av 1xNO+1xNC kontakter med fjærterminaler
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB5
|
Produkt eller type komponent
|
Komplett kropp-/kontaktmontering
|
Kortnavn utstyr
|
ZB5
|
Festebrakettmateriale
|
Plast
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Hode type
|
Standard
|
Kontakttype og sammensetning
|
1 NO + 1 NC
|
Driftsområde kontakter
|
Treg brems
|
Type kontaktblokk
|
Enkel
|
Tilkoblingsklemmer
|
Fjærklemmer
|
Komplementær
Bredde
|
46,2 mm
|
Høyde
|
27,6 mm
|
Dybde
|
30 mm
|
Klemmebeskrivelse ISO n°1
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Vekt
|
0,021 kg
|
Sammensetning av enhet
|
Monteringskrage
Kropp
|
Kontaktbruk
|
Standard kontakter
|
Positiv åpning
|
Med i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix K
|
Driftsavstand
|
1,5 mm ( NC skiftende elektriske tilstand)
2,6 mm ( NO skiftende elektriske tilstand)
4,3 mm ( totaldistanse)
|
Mekanisk levetid
|
10000000 sykluser
|
Kontaktmateriale
|
Sølvlegering (Ag/Ni)
|
Enhetens utseende
|
Basic sub-assemblies
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 60529
|
Standarder
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
UL
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
BV
CSA
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,200 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
3,800 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
5,200 cm
|
Package 1 Weight
|
29,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Høyde
|
4,200 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
26,500 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
3,400 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
147,000 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S03
|
Antall enheter i pakke 3
|
250
|
Pakke 3 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
7,893 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|