Schneider-Electric
 
ZB5AZ1414 Bilde- web-product-data-sheet
ZB5AZ1414
Trykknappkropp 2no/nc element
El-nummer El-nummer: 
4307421
EAN EAN: 
3389110134360
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB5
Produkt eller type komponent Komplett kropp-/kontaktmontering
Kortnavn utstyr ZB5
Festebrakettmateriale Plast
Salg per udelelig kvantitet 1
Hode type Standard
Kontakttype og sammensetning 1 NO + 2 NC
Driftsområde kontakter Treg brems
Type kontaktblokk Enkel
Tilkoblingsklemmer Plugg-inn tilkobling
Komplementær
Bredde 30 mm
Høyde 42 mm
Dybde 32 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (11-12)NC
(3-4)NO
Vekt 0,036 kg
Sammensetning av enhet Monteringskrage
Kropp
Kontaktbruk Standard kontakter
Positiv åpning Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Driftsavstand 1,5 mm ( NC skiftende elektriske tilstand)
2,6 mm ( NO skiftende elektriske tilstand)
4,3 mm ( totaldistanse)
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Kontaktmateriale Sølvlegering (Ag/Ni)
Kortslutningsvern 4 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning 250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 4 kV i samsvar med EN 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm 3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
6 A på 120 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,1 A på 250 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,22 A på 125 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Elektrisk levetid 1000000 sykluser, AC-15, 1 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 1,5 A på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 3 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,15 A på 110 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,4 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7 Λ < 10exp(-6) på 5 V, 1 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) på 17 V, 5 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529
Standarder EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Produktsertifikater UL
GL
DNV
BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 26,0 g
Forpakning 1 høyde 5,4 cm
Forpakning 1 bredde 3,4 cm
Forpakning 1 lengde 4,4 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja