Schneider-Electric
 
ZB6DW5 Bilde- web-product-data-sheet
ZB6DW5
Hode gul rektangulær
El-nummer El-nummer: 
4300802
EAN EAN: 
3389110776041
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB6
Produkt eller type komponent Hode for lystrykknapper
Produktkompatibilitet Innebygget LED
Kortnavn utstyr ZB6
Innfatningsmateriale Plast
Montasjediameter 16 mm
Salg per udelelig kvantitet 1
Formen på varslingsenhetens hode Rektangulær
Type arm/stempel Fjærretur
Operatørprofil Gul innfelt, umerket
Komplementær
Bredde 24 mm
Høyde 18 mm
Dybde 33 mm
Vekt 0,016 kg
Miljø
Overflatebeskyttelse TC
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad IP65 i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13 i samsvar med UL 50
NEMA 4 i samsvar med UL 50
NEMA 4X i samsvar med UL 50
NEMA 4 i samsvar med CSA C22.2 No 94
NEMA 4X i samsvar med CSA C22.2 No 94
NEMA 13 i samsvar med CSA C22.2 No 94
Standarder EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
JIS C 852
UL 508
JIS C8201-1
Produktsertifikater GOST
CSA
UL
CCC
Vibrasjonsmotstand +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,0 cm
Pakke 1 Bredde 7,0 cm
Pakke 1 Vekt 7,0 cm
Package 1 Weight 9,0 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 80
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 15,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 870,0 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months