Schneider-Electric
 
ZB6Y7330 Bilde- web-product-data-sheet
ZB6Y7330
Skilt ø45 gul emergency stop
El-nummer El-nummer: 
4305226
EAN EAN: 
3389110071597
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB6
Tilbehør / separat del betegnelse Merket skilt
Tilbehør / type del Skilt
Tilbehør / separat del kategori Utstyr for merking
Tilbehør / separat del betegnelse Nødstoppknapp med sopphode
Merking Sort Emergency stop på Gul bakgrunn
Dimensjoner på etikett Ø 45 mm
Språk Engelsk
Komplementær
Vekt 0,001 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 0,9 g
Forpakning 1 høyde 0,5 cm
Forpakning 1 bredde 4,5 cm
Forpakning 1 lengde 4,5 cm
Enhetstype forpakning 2 BB1
Antall enheter forpakning 2 10
Forpakning 2 vekt 12 g
Forpakning 2 høyde 1 cm
Forpakning 2 bredde 8 cm
Forpakning 2 lengde 5 cm
Enhetstype forpakning 3 S01
Antall enheter forpakning 3 800
Forpakning 3 vekt 1,184 kg
Forpakning 3 høyde 15 cm
Forpakning 3 bredde 15 cm
Forpakning 3 lengde 40 cm
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja