|
|
|
ZBVB55
Lysmodul med LED i oransje farge og 24V AC/DC forsyning med fjærterminaler
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 04, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Produkt eller type komponent
|
Lysblokk
|
Kortnavn utstyr
|
ZBV
|
Salg per udelelig kvantitet
|
4
|
Tilkoblingsklemmer
|
Fjærklemmer
|
Signaltype
|
Klar
|
Lyskilde
|
Beskyttet LED
|
Pæreholder
|
Innebygget LED
|
Lysblokkforsyning
|
Direkte
|
Lyskildefarge
|
Orange
|
[Us] merkespenning
|
24 V AC/DC på 50/60 Hz
|
Komplementær
Vekt
|
0,016 kg
|
Spenningsgrenser
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Strømforbruk
|
18 mA
|
Levetid
|
100000 t ved nominell spenning og 25 ° C
|
Motstand mot spenningsvariasjon
|
1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5
|
Montering av blokk
|
Frontmontering
|
Elektrisk sammensetningskode
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Enhetens utseende
|
Basic element
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 60529
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Motstand mot raske transienter
|
2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4
|
Motstand mot elektromagnetiske felt
|
10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3
|
Motstand mot elektrostatisk utladning
|
6 kV ved kontakt (på metalldeler) i samsvar med IEC 61000-4-2
8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetiske utslipp
|
Klasse B i samsvar med IEC 55011
|
[Us] merkespenning
|
24 V
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,6 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
4,4 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
5,4 cm
|
Package 1 Weight
|
4,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Høyde
|
4,4 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
5,4 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
5,6 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
43,0 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S03
|
Antall enheter i pakke 3
|
640
|
Pakke 3 Høyde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
7,39 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|