Schneider-Electric
 
ZBY028851 Bilde- web-product-data-sheet
ZBY028851
Skilt 8x27, MAN-0-AUTO
El-nummer El-nummer: 
4305328
EAN EAN: 
3389110125405
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB4
Harmony XB5
Produkt eller type komponent Marked legend
Tilbehør / type del Skilt
Tilbehør / separat del kategori Utstyr for merking
Tilbehør / separat del betegnelse Skiltholder 30 x 40 med mer
For standard head
Merking Hvit AUTO-O-MAN på 1 sort side, 1 rød side bakgrunn
Dimensjoner på etikett 8 x 27 mm
Språk Dansk
Komplementær
Garanti 18 months
Materiale Plast
Produktkompatibilitet ZBZ34
ZBZ32
Serie kompatibilitet Harmony XB5
Harmony XB4
Vekt 0,001 kg
Informasjon om knappens stilling 3 posisjoner +/- 45°
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 10,0 g
Forpakning 1 høyde 7,0 cm
Forpakning 1 bredde 0,8 cm
Forpakning 1 lengde 8,0 cm
Enhetstype forpakning 2 CAR
Antall enheter forpakning 2 10
Forpakning 2 vekt 0,101 kg
Forpakning 2 høyde 7,0 cm
Forpakning 2 bredde 0,8 cm
Forpakning 2 lengde 8,0 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja