|
|
|
ZBY2186
Skiltholder i mørkegrå plast 30x40 mm med 8x27 mm skilt i sort merket med hvit "I-O-II"
|
|
|
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent
|
Legend holder
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Merkinging
|
Komplementær
Materiale
|
Plast
|
Sammensetning av enhet
|
Legend holder
Marked legend
|
Tilbehør / separat del betegnelse
|
Ø 22 mm betjening eller varslingsutstyr
For standard head
|
Colour
|
Mørkegrå
|
Serie kompatibilitet
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Skiltholderstørrelse
|
30 x 40 mm
|
Merking
|
Hvit I-O-II på 1 sort side, 1 rød side bakgrunn
|
Språk
|
Internasjonal
|
Vekt
|
0,002 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
0,1 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
3,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
4,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,1 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BAG
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
1,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
10,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
11,0 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S01
|
Antall enheter i pakke 3
|
600
|
Pakke 3 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
890,0 g
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|