Schneider-Electric
 
ZBY98301 Bilde- web-product-data-sheet
ZBY98301
Skilt Ø60 NØDSTOPP gult
El-nummer El-nummer: 
4303152
EAN EAN: 
3389110099300
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB5
Harmony XB4
Produkt eller type komponent Marked legend
Tilbehør / type del Skilt
Tilbehør / separat del kategori Utstyr for merking
Merking Sort NØDSTØP på Gul bakgrunn
Dimensjoner på etikett Ø 60 mm
Språk Dansk
Komplementær
Salg per udelelig kvantitet 1
Vekt 0,004 kg
Hovedgruppe Nødstopp
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months