Schneider-Electric
 
ZBZVG Bilde- web-product-data-sheet
ZBZVG
Varistorblokk for beskyttels av LED moduler mot transienter ved 120 VAC forsyning
El-nummer El-nummer: 
4303574
EAN EAN: 
3389110861563
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Tilbehør / separat del betegnelse LED dempeledd
Tilbehør / type del LED dempeledd
Tilbehør / separat del kategori Beskyttelsesutstyr
Tilbehør / separat del betegnelse Lysblokk med LED og skruterminaler
For standard head
[Us] merkespenning 120 V AC
Komplementær
Materiale Plast
Serie kompatibilitet Harmony XB4
Harmony XB5
Elektrisk tilkobling Skrutilkobling
Beskyttelsestype Overbelastning 25…120 VA
Vekt 0,01 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 4,3 cm
Pakke 1 Bredde 5,3 cm
Pakke 1 Vekt 13 cm
Package 1 Weight 13 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months