Schneider-Electric
 
ZCD25 Bilde- web-product-data-sheet
ZCD25
Met.kropp no/nc glide.kont
El-nummer El-nummer: 
4350582
EAN EAN: 
3389110185782
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard compact
Produkt eller type komponent Limit switch body
Kortnavn utstyr ZCD
Design Compact
Type kropp Fast
Tilhørende hode ZCEH2
ZCE06
ZCE21
ZCE66
ZCE63
ZCE27
ZCE28
ZCE01
ZCE64
ZCE29
ZCE65
ZCE11
ZCE05
ZCE02
ZCE24
ZCEH0
ZCE10
ZCE07
ZCE62
ZCE08
ZCE14
ZCE13
ZCE67
Materiale kropp Zamak
Antall poler 2
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Slow-break, break before make
Komplementær
Assosiert forbindelse komponent ZCDEP20
ZCDEP16
ZCDEN12
ZCDEF12
ZCDEG13
ZCDEG11
Elektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
Kontaktens isolasjonsform Zb
Kontaktmateriale Sølvbelagte kontakter
Positiv åpning Med
Minimum aktiverings hastighet 6 m/s
Kontakt angivelse B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid 5000000 sykluser, DC-13 120 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13 24 V, 13 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13 48 V, 9 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredde 31 mm
Høyde 65 mm
Dybde 30 mm
Miljø
Produktkompatibilitet XCKD
Omgivelsestemperatur for drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 137,0 g
Forpakning 1 høyde 4,2 cm
Forpakning 1 bredde 4,2 cm
Forpakning 1 lengde 7,6 cm
Enhetstype forpakning 2 S01
Antall enheter forpakning 2 27
Forpakning 2 vekt 3,957 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 15 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm