Schneider-Electric
 
ZCKE64 Bilde- web-product-data-sheet
ZCKE64
ENDEBRYT. HODE
El-nummer: 
4318094
EAN: 
3389110646191
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch head
Kortnavn utstyr ZCKE
Hode type Plunger head
Produktkompatibilitet XCKJ
Tilhørende kropp ZCKJD37
ZCKJ7H29
ZCKJD35
ZCKJ1H7
ZCKJD31H29
ZCKJD39H7
ZCKJD35H29
ZCKJ21H7
ZCKJ9H7
ZCKJ9
ZCKJ11
ZCKJ6
ZCKJD37H7
ZCKJ5H29
ZCKJ11H7
ZCKJD35H7
ZCKJ21
ZCKJD31H7
ZCKJ1
ZCKJ11H29
ZCKJ2H7
ZCKJ7
ZCKJ9H29
ZCKJ8
ZCKJ6H29
ZCKJD39
ZCKJ5H7
ZCKJ2
ZCKJD37H29
ZCKJ8H29
ZCKJD31
ZCKJ2H29
ZCKJ21H29
ZCKJ7H7
ZCKJD39H29
ZCKJ1H29
ZCKJ6H7
ZCKJ8H7
ZCKJ5
Bevegelse av hode Linjær
Type arm/stempel Side roller plunger fjærretur metall ( with horizontal roller)
Tilnærmings type Lateral approach, 2 retninger
Komplementær
Bryter påvirkning Med 30° kam
Positiv åpning Med
Materiale hode Metall
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Miljøegenskaper Standard miljø
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 188 g
Forpakning 1 høyde 4 cm
Forpakning 1 bredde 4,8 cm
Forpakning 1 lengde 8,8 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months