Schneider-Electric
 
ZCKJ4104 Bilde- web-product-data-sheet
ZCKJ4104
ENDEBRYTER PLUGG-INN 2 VEIS
El-nummer: 
4318099
EAN: 
3389110662252
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch body with spring return rotary head
Kortnavn utstyr ZCKJ
Type kropp Plugg-inn kropp
Produktkompatibilitet XCKJ
Materiale kropp Metall
Kabelinngang 1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland
Antall poler 2
Kontakttype og sammensetning 2 C/O
Driftsområde kontakter Momentan
Antall trinn 2 3 positions
Kontaktmateriale Sølvbelagte kontakter
Komplementær
Bryter påvirkning From left and right
Local display Uten
Elektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
Positiv åpning Uten
Minimum aktiverings hastighet 0,01 m/min
[Ie] nominell driftsstrøm 3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm 10 A
[Ui] isolasjonsspenning 500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 for contact block
300 V conforming to CSA C22.2 No 14 for contact block
300 V conforming to UL 508 for contact block
Maximum resistance across terminals 0.25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV IEC 60664
6 kV IEC 60947-1
Kortslutningsvern 10 A cartridge fuse, type gG
Elektrisk levetid 5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Bredde 43 mm
Høyde 109 mm
Dybde 60 mm
Vekt 0,465 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (11-12)NC
(21-22)NC
(13-14)NO
(23-24)NO
Miljø
IP-grad IP66
IK beskyttelsesklasse IK07
Omgivelsestemperatur for drift -25…70 °C for standard environment
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Miljøegenskaper Standard miljø
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 503 g
Forpakning 1 høyde 4,3 cm
Forpakning 1 bredde 7 cm
Forpakning 1 lengde 12,7 cm
Enhetstype forpakning 2 S01
Antall enheter forpakning 2 9
Forpakning 2 vekt 4,735 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 15 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months