|
|
|
ZCKS5
ENDEBRYTERKROP
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serie navn
|
Standard størrelse
|
Produkt eller type komponent
|
Limit switch body
|
Kortnavn utstyr
|
ZCKS
|
Type kropp
|
Fast
|
Produktkompatibilitet
|
XCKS
|
Tilhørende hode
|
ZCKD34
ZCKD019
ZCKD39
ZCKD91
ZCKD029
ZCKD33
ZCKD54
ZCKD59
ZCKD05
ZCKD81
ZCKD31
ZCKD08
ZCKD02
ZCKD41
ZCKD49
ZCKD55
ZCKD06
ZCKD01
|
Materiale kropp
|
Plast
|
Kabelinngang
|
1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland
|
Antall poler
|
2
|
Kontakttype og sammensetning
|
1 NC + 1 NO
|
Driftsområde kontakter
|
Slow-break, break before make
|
Antall trinn
|
1 1 posisjon
|
Kontaktmateriale
|
Sølvbelagte kontakter
|
Komplementær
Lokalt display
|
Uten
|
Elektrisk tilkobling
|
Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
|
Positiv åpning
|
Med
|
Minimum aktiverings hastighet
|
6 m/min
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm
|
10 A
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 for kontaktblokk
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14 for kontaktblokk
300 V i samsvar med UL 508 for kontaktblokk
|
Maksimal mostand mellom terminaler
|
0,25 mOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
4 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
Kortslutningsvern
|
6 A kassett sikring, type gG
|
Elektrisk levetid
|
5000000 sykluser, DC-13 24 V, 10 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13 48 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13 120 V, 1 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Bredde
|
40 mm
|
Høyde
|
73 mm
|
Dybde
|
36 mm
|
Vekt
|
0,08 kg
|
Klemmebeskrivelse ISO n°1
|
(13-14)NO
(31-32)NC
(33-34)NO
|
Miljø
IP-grad
|
IP65
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK03
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−25…70 °C for standard miljø
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Miljøegenskaper
|
Standard miljø
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
70,0 g
|
Forpakning 1 høyde
|
4 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
4,4 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
7,8 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
S02
|
Antall enheter forpakning 2
|
72
|
Forpakning 2 vekt
|
5,569 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
15 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
30 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
40 cm
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|