Schneider-Electric
 
ZCKY07 Bilde- web-product-data-sheet
ZCKY07
NØKKEL
El-nummer: 
4318325
EAN: 
3389110646818
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Endebryterkropp type Fast kropp
Kortnavn utstyr XCS-L
Komplementær
Kabelinngang 1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland
Materiale Metall
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 27 g
Forpakning 1 høyde 2 cm
Forpakning 1 bredde 2,5 cm
Forpakning 1 lengde 8,7 cm
Enhetstype forpakning 2 S01
Antall enheter forpakning 2 80
Forpakning 2 vekt 2,41 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 15 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 måneder