|
|
|
ZCT25G11
Metallkropp no/nc glide.kont PG11
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serie navn
|
Standard compact
|
Produkt eller type komponent
|
Limit switch body
|
Kortnavn utstyr
|
ZCT
|
Design
|
Compact
|
Type kropp
|
Fast
|
Tilhørende hode
|
ZCE63
ZCE01
ZCE02
ZCE13
ZCE66
ZCE08
ZCE21
ZCE28
ZCE62
ZCEH0
ZCE06
ZCE10
ZCE67
ZCE29
ZCE05
ZCEH2
ZCE07
ZCE24
ZCE27
ZCE65
ZCE11
ZCE64
ZCE14
|
Materiale kropp
|
Plast
|
Antall poler
|
2
|
Kontakttype og sammensetning
|
1 NC + 1 NO
|
Driftsområde kontakter
|
Slow-break, break before make
|
Komplementær
Elektrisk tilkobling
|
Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
|
Kabelinngang
|
2 entries tapped for Pg 11 cable gland, yttre diameter kabel: 4…8 mm
|
Kontaktens isolasjonsform
|
Zb
|
Kontaktmateriale
|
Sølvbelagte kontakter
|
Positiv åpning
|
Med
|
Minimum aktiverings hastighet
|
6 m/s
|
Kontakt angivelse
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
300 V i samsvar med UL 508
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
Kortslutningsvern
|
10 A kassett sikring, type gG
|
Elektrisk levetid
|
5000000 sykluser, DC-13 120 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13 24 V, 13 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13 48 V, 9 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Bredde
|
58 mm
|
Høyde
|
51 mm
|
Dybde
|
30 mm
|
Vekt
|
0,13 kg
|
Miljø
Produktkompatibilitet
|
XCKT
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
6,2 cm
|
Package 1 Weight
|
80,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
72
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
6,307 kg
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|