Schneider-Electric
 
ZCY16 Bilde- web-product-data-sheet
ZCY16
Arm m/rull metall.24/31 29/37
El-nummer: 
4350641
EAN: 
3389110191899
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch lever
Kortnavn utstyr ZCY
Produktkompatibilitet XCMD
XCKD
XCKP
XCKT
Tilhørende hode ZCE05
ZCE01
Bevegelse av hode Dreie
Type arm/stempel Roller lever fjærretur metall
Tracks 24/31 mm for XCMD
29/36 mm for XCKD
29/36 mm for XCKP
29/36 mm for XCKT
Tilnærmings type Lateral approach
Komplementær
Bryter påvirkning Med 30° kam
Positiv åpning Med
Miljø
Omgivelsestemperatur for drift −25…70 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring −40…70 °C
Miljøegenskaper Standard miljø
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 20 g
Forpakning 1 høyde 1,2 cm
Forpakning 1 bredde 4,2 cm
Forpakning 1 lengde 2 cm
Enhetstype forpakning 2 BAG
Antall enheter forpakning 2 10
Forpakning 2 vekt 202 g
Forpakning 2 høyde 11 cm
Forpakning 2 bredde 4 cm
Forpakning 2 lengde 10 cm
Enhetstype forpakning 3 S01
Antall enheter forpakning 3 150
Forpakning 3 vekt 3,225 kg
Forpakning 3 høyde 15 cm
Forpakning 3 bredde 15 cm
Forpakning 3 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty
Garanti 18 months