|
|
|
ZCY19
Arm m/rull metall.20/36 24/40
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serie navn
|
Standard størrelse
|
Produkt eller type komponent
|
Limit switch lever
|
Kortnavn utstyr
|
ZCY
|
Produktkompatibilitet
|
XCKT
XCMD
XCKD
XCKP
|
Tilhørende hode
|
ZCE01
ZCE05
|
Bevegelse av hode
|
Dreie
|
Type arm/stempel
|
Roller lever fjærretur metall
|
Tracks
|
20/36 mm for XCMD
24/40 mm for XCKD
24/40 mm for XCKP
24/40 mm for XCKT
|
Tilnærmings type
|
Lateral approach
|
Komplementær
Bryter påvirkning
|
Med 30° kam
|
Positiv åpning
|
Med
|
Miljø
Omgivelsestemperatur for drift
|
−25…70 °C
|
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring
|
−40…70 °C
|
Miljøegenskaper
|
Standard miljø
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
1,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
2,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
23 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
39 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
82 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
97 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
0,232 kg
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|