Schneider-Electric
 
ZCY39 Bilde- web-product-data-sheet
ZCY39
Arm m/hjul Ø50 termoplast
El-nummer: 
4350647
EAN: 
3389110191585
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch lever
Kortnavn utstyr ZCY
Produktkompatibilitet XCKT
XCKP
XCKD
Tilhørende hode ZCE01
ZCE05
Bevegelse av hode Dreie
Type arm/stempel Roller lever fjærretur termoplast ( roller diameter 50 mm)
Tracks No track
Tilnærmings type Lateral approach
Komplementær
Bryter påvirkning Med 30° kam
Positiv åpning Med
Miljø
Omgivelsestemperatur for drift −25…70 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring −40…70 °C
Miljøegenskaper Standard miljø
Packing Units
Forpakning 1 vekt 0,027 kg
Forpakning 1 høyde 0,200 dm
Forpakning 1 bredde 0,650 dm
Forpakning 1 lengde 0,500 dm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months