Schneider-Electric Elektrogielda
 
LC1D253BD zdjęcie - elektrogielda
LC1D253BD
Stycznik mocy TeSys D AC3 25A 3P 1NO 1NC cewka 24VDC zaciski sprężynowe
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Nazwa produktu TeSys D
Typ produktu lub komponentu Stycznik
Skrócona nazwa urządzenia LC1D
Zastosowanie Obciążenie rezystancyjne
Sterowanie silnikiem
Kategoria użytkowania AC-1
AC-4
AC-3
Opis biegunów 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe Obwód zasilający: <= 690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz
Obwód zasilający: <= 300 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 25 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla Obwód zasilający
40 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1 dla Obwód zasilający
Moc silnika w kW 5,5 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
11 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
11 kW w 415...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
15 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
15 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-4)
Motor power HP (UL / CSA) 3 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki
2 HP w 115 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki
7,5 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
15 HP w 460/480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
20 HP w 575/600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
7,5 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki
Rodzaj napięcia sterującego DC STANDARD
Napięcie sterujące [Uc] 24 V prąd stały (DC)
Konfiguracja styku pomocniczego 1 NO + 1 NC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z IEC 60947
Kategoria przepięciowa III
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 25 A w <60 °C dla Obwód zasilający
10 A w <60 °C dla obwód sygnalizacyjny
Irms znamionowy prąd załączany 140 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
250 A prąd stały (DC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
450 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
Znamionowy prąd wyłączalny 450 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 240 A w <40 °C - 10 s dla Obwód zasilający
380 A w <40 °C - 1 s dla Obwód zasilający
50 A w <40 °C - 10 min. dla Obwód zasilający
120 A w <40 °C - 1 min. dla Obwód zasilający
100 A - 1 s dla obwód sygnalizacyjny
120 A - 500 ms dla obwód sygnalizacyjny
140 A - 100 ms dla obwód sygnalizacyjny
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego 10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1
63 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający
40 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający
Srednia impedancja 2 mOm - Ith 25 A 50 Hz dla Obwód zasilający
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] Obwód zasilający: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Obwód zasilający: 600 V CSA certyfikowany
Obwód zasilający: 600 V UL certyfikowany
Obwód sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-1
Obwód sygnalizacyjny: 600 V CSA certyfikowany
Obwód sygnalizacyjny: 600 V UL certyfikowany
Trwałość elektryczna 1,65 Mcykli 25 A AC-3 przy Ue <= 440 V
1,4 Mcykli 40 A AC-1 przy Ue <= 440 V
Strata mocy na biegun 3,2 W AC-1
1,25 W AC-3
Front cover Z
Podstawa montażowa Szyna
Płyta
Normy CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certyfikaty produktu LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
GOST
BV
CSA
UL
GL
CCC
DNV
Przyłącza - zaciski Obwód sterowania: zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski sprężynowe 2 kabel (kable) 2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód zasilający: zaciski sprężynowe 2 kabel (kable) 4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Czas pracy 53.55...72.45 ms zamykanie
16...24 ms otwieranie
Poziom bezpieczeństwa i niezawodności B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1
Trwałość mechaniczna 30 Mcykli
Maximum operating rate 3600 cykl/h w <60 °C
Parametry uzupełniające
Technologia cewki Wbudowana dwukierunkowa dioda tłumiąca
Zakres napięcia sterującego 0,1...0,25 Uc -40…70 °C zniknięcie, odcięcie prąd stały (DC)
0,7...1,25 Uc -40…60 °C eksploatacyjny prąd stały (DC)
1...1.25 Uc 60…70 °C eksploatacyjny prąd stały (DC)
Stała czasowa 28 ms
Pobór mocy przyciąganie w W 5,4 W 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w W 5,4 W w 20 °C
Rodzaj styków pomocniczych Typ połączony mechanicznie 1 NO + 1 NC zgodnie z IEC 60947-5-1
Typ zestyk lustrzany 1 NC zgodnie z IEC 60947-4-1
Częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego 25...400 Hz
Minimalny prąd łączeniowy 5 mA dla obwód sygnalizacyjny
Minimalne napięcie wyłączeniowe 17 V dla obwód sygnalizacyjny
Czas bez sygnalizacji 1,5 ms podczas wyłączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
1,5 ms podczas załączenia pomiędzy stykiem NZ a NO
Rezystancja izolacji > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny
Kompatybilność styku M4
Kod zgodności LC1D
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20 płyta czołowa zgodnie z IEC 60529
Działanie ochronne TH zgodnie z IEC 60068-2-30
Stopień zabrudzenia 3
Temperatura otoczenia dla pracy -40…60 °C
60…70 °C ze zmniejszeniem
Temepratura otoczenia dla przechowywania -60…80 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 0...3000 m
Odpornośc ogniowa 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Ognioodporność V1 zgodnie z UL 94
Odporność mechaniczna Wibracje stycznik otwarty: 2 Gn, 5...300 Hz
Wibracje stycznik zamknięty: 4 Gn, 5...300 Hz
Wstrząsy stycznik zamknięty: 15 Gn for 11 ms
Wstrząsy stycznik otwarty: 8 Gn dla 11 ms
Wysokość 99 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 101 mm
Masa produktu 0,53 kg
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 596 g
Wysokość dla opakowania 1 5,4 cm
Szerokość dla opakowania 1 12,4 cm
Długość dla opakowania 1 11 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 15
Waga dla opakowania zbiorczego 2 9,214 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 P06
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 240
Waga dla opakowania zbiorczego 3 159,78 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 60 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 80 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
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
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC Tak
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy