Schneider-Electric Elektrogielda
 
NSYS3D101230D zdjęcie - elektrogielda
NSYS3D101230D
Spacial Obudowa wisząca S3D drzwi podwójne IP55 1000x 1200x 300mm
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Spacial
Nazwa produktu Spacial S3D
Application Wielozadaniowy
Kategoria Obudowa kompaktowa
Wysokość obudowy 1000 mm
Nominalna szerokość obudowy 1200 mm
Nominalna głebokość obudowy 300 mm
Typ drzwi Pełna
Opis płyty montażowej Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic Standard
Typ akcesoriów instalacyjnych Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia 1 korpus
2 płyta dławika kablowego
1 zamek
2 drzwi
Parametry uzupełniające
Body type Korpus jednoczęściowy
Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości
Liczba drzwi Płyta czołowa: 2 drzwi
Otwieranie drzwi Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady 3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
Dostępność do działań Przód
Części wyjmowalne Drzwi zawiasami
Płytka przepustu kablowego Wkrętami
Materiał Stal
Wykończenie powierzchni Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor Szary (RAL 7035)
Normy IEC 62208
Certyfikaty produktu LR
cUL
DNV
BV
GL
UL
Masa produktu 53 kg
Środowisko pracy
Kompatybilność elektromagnetyczna Test odporności pola elektromagnetycznego
Stopień ochrony IK IK10 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP IP55 zgodnie z IEC 60529
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 102,4 cm
Szerokość opakowania 1 122,6 cm
Długość opakowania 1 35,4 cm
Waga opakowania 1 53,0 kg
Jednostka miary opakowania 2 P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2 2
Wysokość opakowania 2 120 cm
Szerokość opakowania 2 80 cm
Długość opakowania 2 115 cm
Waga opakowania 2 117 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy