|
|
|
NSYS3D4625
Spacial Obudowa wisząca S3D IP66 400x 600x 250mm
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Spacial
|
Nazwa produktu
|
Spacial S3D
|
Application
|
Wielozadaniowy
|
Kategoria
|
Obudowa kompaktowa
|
Wysokość obudowy
|
400 mm
|
Nominalna szerokość obudowy
|
600 mm
|
Nominalna głebokość obudowy
|
250 mm
|
Typ drzwi
|
Pełna
|
Opis płyty montażowej
|
Be płyty montażowej
|
Rodzaj płyty dławnic
|
Standard
|
Typ akcesoriów instalacyjnych
|
Montaż na ścianie
|
Elementy składowe urządzenia
|
1 korpus
1 drzwi
1 zamek
1 płyta dławika kablowego
|
Parametry uzupełniające
Body type
|
Korpus jednoczęściowy
Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości
|
Liczba drzwi
|
Płyta czołowa: 1 drzwi
|
Otwieranie drzwi
|
Odwracalny/nawrotny (120 °)
|
Typ blokady
|
3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
|
Dostępność do działań
|
Przód
|
Części wyjmowalne
|
Drzwi zawiasami
Płytka przepustu kablowego Wkrętami
|
Materiał
|
Stal
|
Wykończenie powierzchni
|
Proszek epoksydowo-poliestrowy
|
Kolor
|
Szary (RAL 7035)
|
Normy
|
IEC 62208
|
Certyfikaty produktu
|
BV
LR
DNV
cUL
GL
UL
|
Masa produktu
|
12 kg
|
Środowisko pracy
Stopień ochrony wg NEMA
|
NEMA 4X/13
|
Stopień ochrony IK
|
IK10 zgodnie z IEC 62262
|
Stopień ochrony IP
|
IP66 zgodnie z IEC 60529
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
30 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
41,5 cm
|
Długość opakowania 1
|
61 cm
|
Waga opakowania 1
|
11,5 kg
|
Jednostka miary opakowania 2
|
PAM
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
27
|
Wysokość opakowania 2
|
200 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
100 cm
|
Długość opakowania 2
|
120 cm
|
Waga opakowania 2
|
330 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
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
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
Warunki gwarancji
|
|